|
XSDH603629
Induktív közelítésérzékelő
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Sorozatnév
|
Általános célú
|
Érzékelő típusa
|
Induktív közelítésérzékelő
|
Termék specifikus alkalmazás
|
-
|
Érzékelő neve
|
XSD
|
Érzékelő kivitel
|
80 x 80 x 40 alakú
|
Méret
|
40 mm
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Szekrény anyaga
|
Műanyag
|
Kimeneti jel típusa
|
Analóg
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Névleges érzékelési távolság
|
60 mm
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros szorító kapocs
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
IP védettségi fok
|
IP671
|
Kiegészítő jellemzők
Érzékelő felület
|
Érzékelési távolság
|
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ???
|
Süllyesztve nem felszerelhető
|
Anyag
|
Műanyag
|
Előlap anyaga
|
Műanyag
|
Kimeneti áramkör típusa
|
DC
|
Analóg kimeneti tartomány
|
4...20 mA
|
Kábelbemenet
|
1 leágazásos bevezető Pg 13.5 kábelperemhez
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
<= 20 mA
|
Jelölés
|
CE
|
Mélység
|
40 mm
|
Magasság
|
100 mm
|
Szélesség
|
80 mm
|
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,800 cm
|
1.csomag hossza
|
15,200 cm
|
1. csomag súlya
|
498,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
11
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
5,822 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|