|
XT132B1FAL2
Ø32 24 240V AC NO 2kábel síkbaépíthető 2M kábel Sn 15 mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Capacitive proximity sensors XT
|
Érzékelő típusa
|
Kapacitív közelítésérzékelő
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Szigetelő vagy vezető anyagok detektálása
|
Érzékelő neve
|
XT1
|
Érzékelő kivitel
|
Hengeres Ø 32 mm sima
|
Méret
|
80 mm
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ???
|
Süllyeszthető
|
Anyag
|
Fém
|
Szekrény anyaga
|
Nikkelbevonatú sárgaréz
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kábelezési technika
|
2-vezetékes
|
Névleges érzékelési távolság
|
15 mm
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NO
|
Kimeneti áramkör típusa
|
AC
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel
|
Kábelhossz
|
2 m
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...240 V AC 50...60 Hz
|
Maximum delay response
|
30 ms
|
IP védettségi fok
|
IP671 megfelel MSZ EN 60529
IP671 megfelel IEC 60947-5-4
|
Kiegészítő jellemzők
Érzékelő felület
|
Érzékelési távolság
|
Sa biztosított üzemi távolság
|
0…11 mm
|
Beállítási zóna
|
0…20 mm
|
Differenciális terjedés
|
< 0,2 x Sr
|
Ismétlési pontosság
|
< 0,15 x Sr
|
Drótszigetelési anyag
|
PVC
|
LED állapota
|
Kimeneti állapot KI: 1 LED (sárga)
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20…264 V AC
|
Maradványáram
|
5 mA működő
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 15 Hz
|
Feszültségledobás
|
<10 V (zárva)
|
Áramfelvétel
|
< 4 mA
|
Maximum delay first up
|
200 ms
|
Maximum delay recovery
|
30 ms
|
Maximális kapcsolási áram
|
300 mA
|
Jelölés
|
CE
|
Beszabályozás
|
Érzékenység potenciométerrel
|
Hosszúság
|
80 mm
|
Nettó súly
|
0,4 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-5-4
|
Terméktanúsítványok
|
cULus 508
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
10 konstans gyorsuláással amplitúdó = 1 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontaktor zárva megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV légkisülés megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
3 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,0 cm
|
1.csomag hossza
|
13,0 cm
|
1. csomag súlya
|
275,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,281 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Garancia
|