|
XUBTSPSNM12
XUBT-Optoe. Sen., Reflexions-Lichtschr. polar., Sn 1,4m, 12-24 V DC, M12
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Anwendung für Verpackungsindustrie
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Produktspezifische Anwendung
|
Erfassung eines transparenten Objekts
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUBT
|
Sensorausführung
|
Zylindrisch M18
|
Erkennungssystem
|
Reflex
|
Material
|
Metall
|
Typ der Sichtlinie
|
Axial
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
DC
|
Verdrahtungstechnik
|
3-drahtig
|
Diskreter Ausgangstyp
|
PNP
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S/1Ö programmierbar
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker M12, 4-polig
|
Emission
|
Koaxial polarisiert, rot Reflex
|
[Sn] Nennschaltabstand
|
0…1,4 m mit XUZ-Reflektor C50/C50HP
|
Zusatzmerkmale
Bausatz-Zusammensetzung
|
Reflektor XUZC50HP
Geber
|
Gehäusematerial
|
Edelstahl: 304 CU
|
Objektivmaterial
|
PMMA
|
Strahlwinkel
|
1,5 °
|
Blind-Zone
|
0 mm
|
Durchmesser des Lichtflecks
|
37 mm
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Ausgangstyp
|
Fester Zustand
|
Status-LED
|
Stromversorgung EIN: 1 LED (grün)
Stabilität: 1 LED (rot)
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12-24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…32 V DC
|
Schaltleistung in mA
|
100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
|
Taktfrequenz
|
1000 Hz
|
Max. Spannungsabfall
|
<1,5 V (Status geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
45 mA keine Last
|
Max. Verzögerung zuerst
|
200 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
500 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
500 ms
|
Produktgewicht
|
0,07 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
CE
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn, Amplitude = +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529 (Doppelisolierung)
IP67 entspricht IEC 60529 (Doppelisolierung)
IP69K entspricht DIN 40050 (Doppelisolierung)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
74,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
35
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,378 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|