Schneider-Electric
XUFN12311 picture- scope
XUFN12311
Optikai szál, fénysorompós, M4/L=90mm, érzékelési táv.: 180mm
T0DAY
ÁPR. 25, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Érzékelő neve XUF
Névleges érzékelési távolság 0,18 m
Végillesztés típus , hajlékony záródarab
Kiegészítő jellemzők
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Érzékelő kivitel Üvegszál kialakítás
Termék rendeltetési helye XUDA
Optikai szál anyaga PMMA
Hüvely anyaga PE
Detektálási rendszer Átmenő sugárnyaláb
Optikai szál használata Általános használat
Átmérő 1,5 mm
Optikai szál hossza 2 m
Külső átmérő 2,2 mm
Minimális hajlítási sugár 25 mm
Menet típusa M4 x 0.7
Optikai szál mag 1 x Ø 1 mm
Nettó súly 0,03 kg
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Rezgési ellenállás +/-1 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
7 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi fok IP641 megfelel MSZ EN 60529
IP65 megfelel NF C 20-010 1. függelék
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,5 cm
1. csomag szélessége 13,5 cm
1.csomag hossza 13,5 cm
1. csomag súlya 50,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,989 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months