Brennweite
|
12 mm
|
Einrichten
|
Fokusanpassung durch Potenziometer
|
Nennschaltabstand
|
30…650 mm
|
Sichtfeld
|
8 x 6-250 x 170 mm
|
Pixelauflösung
|
736 x 480
|
Typ der Technologie
|
CMOS
|
Lichtquelle
|
Weiß LED (4 Gruppen von 2 LEDs)
|
Tool-Typ
|
Ausrichtung
Mustererkennung (Taktzeit: 20 ms)
Umriss (Taktzeit: 30 ms)
Kontrast (Taktzeit: 2 ms)
Helligkeit (Taktzeit: 2 ms)
Grauwertskala (Taktzeit: 2 ms)
|
Anzahl der Aufgaben
|
64
|
Anzahl der Tools pro Aufgabe
|
64
|
Erfassungsgeschwindigkeit
|
50 Bilder/s
|
Anzahl von Eingängen
|
2 Eingang (Eingänge) PNP oder NPN programmierbar
|
Eingangsfunktion
|
Externer Auslöser
Programmauswahl
|
Anzahl von Ausgängen
|
6 Ausgang (Ausgänge) PNP oder NPN programmierbar
|
Eigenschaften digitaler Ausgang
|
1S/1Ö programmierbar
|
Ausgangsfunktionsverwaltung
|
Timer
Logische Funktionen
Gültig
Bereit
|
Anzahl Ein-/Ausgänge
|
4 PNP oder NPN programmierbar konfigurierbar
|
Kommunikationsprotokoll
|
Ethernet TCP/IP
RS422
EtherNet/IP
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker, Verbindungstyp: M12, 12-polig, Schaltkreisanwendung: Stromversorgung und digitaler Eingang/Ausgang (Metall)
1 Buchse, Verbindungstyp: M12, 4-polig, Schaltkreisanwendung: Ethernet-Netzwerk (Metall)
1 Stecker, Verbindungstyp: M12, 5-polig, Schaltkreisanwendung: RS422 (Metall)
|
Gehäusematerial
|
ABS
Aluminium
|
Objektivmaterial
|
PMMA
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V DC mit Verpolungsschutz
24 V DC mit Kurzschlussschutz
|
Schaltleistung in mA
|
50 mA durch Ausgabe (Widerstand oder SPS-Eingang Belastung)
100 mA Ausgang Ausstoßer (induktiv Belastung)
|
Leistungsaufnahme
|
<= 200 mA keine Last
|
Max. Verzögerung zuerst
|
13 s
|
Tiefe
|
65 mm
|
Höhe
|
45 mm
|
Breite
|
45 mm
|
Produktgewicht
|
0,16 kg
|
Geliefertes Zubehör
|
1 CD (Software und Dokumentation)
XUZASW001-Montageklemme
|