|
|
|
XUYAFPCO946S
Optoel. Sensor, XUY, LED, rot, M8-Steckverbinder, PNP und NPN
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktserie
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Anwendungen Montageanlagen
|
Photoelektronischer Detektor für spezielle Anwendungen
|
Verwendung von LWL in Vibrationsumgebungen (Roboterarme)
Erkennung von Bezugs- und Farbmarkierungen in Verpackung
Erkennung von Objekten auf kleinem Förderband
Positions- oder Präsenzüberwachung von Teilen in Montage-/Verpackungsmaschinen
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUY
|
Sensorausführung
|
Glasfaserausführung
|
Emission
|
Rote LED
|
Zusatzmerkmale
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Material
|
Kunststoff
|
Gehäusematerial
|
Polycarbonat
|
Impulsfrequenz
|
8 kHz
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Ausgangstyp
|
Transistor
|
Funktion digitaler Ausgang
|
1S/1Ö programmierbar
|
Digitaler Ausgang
|
PNP und NPN
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker M8, 4-polig
|
Kabellänge
|
2 m
|
Art des Hilfsspannungsversorgung
|
DC
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12-24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…30 V DC
|
Spannungswert für garantierten Status 0
|
< 1,4 V
|
Spannungswert für garantierten Status 1
|
> 3 V
|
Schaltleistung in mA
|
100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
|
Taktfrequenz
|
< 1 kHz
|
Max. Spannungsabfall
|
<2 V (Status geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
<= 40 mA keine Last
|
Verzögerungsreaktion
|
5 ms für Kunststoff-Lichtwellenleiter 2,2 mm
|
Verzögerungserholung
|
5 ms Kunststoff-Lichtwellenleiter 2,2 mm
|
Einrichten
|
Empfindlichkeitseinstellung mit Teach-in-Modus
|
Produktgewicht
|
0,056 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CE
CULus
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…80 °C
|
Resistenz gegen Umgebungslicht
|
10000 lux Tageslicht
20000 lux Glühlampe
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
48,0 g
|
Höhe VPE1
|
3,4 cm
|
Breite VPE1
|
13,0 cm
|
Länge VPE1
|
7,4 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
S02
|
Inhaltsmenge VPE2
|
35
|
Gewicht VPE2
|
2,118 kg
|
Höhe VPE2
|
15,0 cm
|
Breite VPE2
|
30,0 cm
|
Länge VPE2
|
40,0 cm
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|