Schneider-Electric
 
XVBC081 picture- scope
XVBC081
Harmony XVB fényoszlop védőtető
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVB Universal
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Felső fedél
Termék vagy alkatrész típusa Fedél
Tartozék / különálló alkatrész típusa Fedél
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Védelmi kiegészítők
Termék kompatibilitása XVBC5.
XVBC2.
XVBC4.
XVBC9.
XVBC3.
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Jelzőblokk Ø 70 mm
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,03 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,4 cm
1. csomag szélessége 7,6 cm
1.csomag hossza 7,6 cm
1. csomag súlya 33,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 870,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months