Schneider-Electric
 
XVBL4B4 picture- scope
XVBL4B4
Harmony XVB Ø70 fényoszlop, villogó fényű, BA15d foglalatos, piros 24VAC/DC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVB Universal
Termék vagy alkatrész típusa Teljes készüléktest / érintkező blokk
Jelzo- és fényoszlop típusa Alapegység Ø 16 vagy 22 mm furat
Világító egység
Jelzés típusa Villanó világító blokk
Szerelési átmérő 70 mm
Komponens neve XVBL
Anyag Üvegszál-erősítésű 6-os poliamid: alapváz
Polikarbonát + 20% FG: merülőcső
Fényforrás Izzólámpát nem tartalmaz, vörös
Izzótípus Izzó
Izzó mellett BA 15d alap
Védett LED
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V AC
24...48 V DC elkülönítetlen
Maximális teljesítmény disszipáció [W] 7 W
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, <= 1 x 1,5 mm² kábelvéggel
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel IEC 60947-1
Névleges feszültségkorlát 0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60947-1
Villanási frekvencia 1 Hz
CAD teljes szélesség 70 mm
CAD teljes magasság 139 mm
CAD teljes mélység 70 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (GND)GROUND
(COM-1)PW
Nettó súly 0,28 kg
Környezet
Szennyezettségi fok 2
Terméktanúsítványok CCC
EAC
CSA C22-2 No 142
UL 508, 212533 sz. fájl
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály támogató csövön megfelel IEC 61156-5
II osztály bázisegységen megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP65 XVBZ0 szerelőalapon megfelel MSZ EN 60529
IP669 bázisegységen megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint Type 4X megfelel UL94 (anyag V0) (beltéri)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14,500 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 278,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 18
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 5,480 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months