Schneider-Electric
 
XVMB1RGS Bild- scope
XVMB1RGS
TOWER KOMPLETT 24 V LEUCHTE
EAN Code EAN Code: 
3389119005142
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XVM
Produkt oder Komponententyp Vormontierte und vorverdrahtete Anzeigeleiste
Typ der Anzeigeeinheit 2 beleuchtete Einheiten
Komponentenname XVM
Lichtquelle Grün Glühlampe mit BA 15d Sockel Dauerlicht Signalübermittlung <5 W
Rot Glühlampe mit BA 15d Sockel Dauerlicht Signalübermittlung <5 W
Lampenfassungsfarbe Rot/grün
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V AC/DC
Typ der Anzeigeeinh.-Basis Sockel mit integriertem Summer
Montagevariante Vertikal
Zusatzmerkmale
Packungsinhalt Kunststoffbefestigungsplatte
Aluminium-Halterohr
Abdeckung
Grundelement
Montagedurchmesser 45 mm
Anschlüsse - Klemmen Anschlussleitungen, 1 x 0,325 mm² (AWG 22)
Beschriftung CE
Montagehalterung Aluminiumfarben Schlauch
Nennisolationsspannung Ui 250 V entspricht IEC 60947-1
Nennspannungsgrenze 0,85 - 1,1 Un entspricht IEC 60947-5-1
Leistungsaufnahme 15 mA auf Grundeinheit
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV entspricht IEC 60947-1
Grundfrequenz 4 kHz
Produktgewicht 0,402 kg
Montage
Schutzart (IP) IP42 vertikale Lage entspricht IEC 60529
Produktzertifizierungen CCC
Normen EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…50 °C
Überspannungskategorie Klasse I entspricht IEC 60947-1
Klasse I entspricht IEC 60947-5-1
Klasse I entspricht IEC 61140
Schutzbehandlung TC
Geräuschpegel 0…80 dB bei 1 m
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 518,0 g
Höhe VPE1 5,5 cm
Breite VPE1 8,5 cm
Länge VPE1 54 cm
Verpackungstyp VPE2 S04
Inhaltsmenge VPE2 20
Gewicht VPE2 11,589 kg
Höhe VPE2 30 cm
Breite VPE2 40 cm
Länge VPE2 60 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months