Schneider-Electric
 
XXS30B4PM12 Bild- scope
XXS30B4PM12
M30-Ultraschallsensor mit Metallgehäuse , SN=4M, PNP, M12
EAN Code EAN Code: 
3389119644914
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Sensortyp Ultraschallsensor
Name der Reihe „General Purpose“
Bezeichnung des Sensors XXS
Sensorausführung Zylindrisch M30
Meldesystem Lichttaster
Nennschaltabstand 4 m einstellbar mit externer Teach-in-Taste
4 m Software with kit
Material Metall
Typ des Ausgangssignals Digital
Funktion digitaler Ausgang 1S/1Ö programmierbar
Verdrahtungstechnik 5-drahtig
Digitaler Ausgang PNP
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Elektrische Verbindung Stecker M12 5-polig
Schaltabstand [Sd] 0,420…4 m
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
IP67
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Frontmaterial Epoxid
Gummi
Harz
Versorgungsspannungsgrenzen 10…30 V DC
Funktion verfügbar Mit Synchronisierungsmode
Software konfigurierbar
Gesicherter Schaltabstand 0,420…4 m (Lernmodus)
Blind-Zone 420 mm
Übertragungsfrequenz 80 kHz
Wiederholungsgenauigkeit 0,1 %
Abweichungswinkel von 90° zum zu erfassenden Objekt -10…10 °
Mindestgröße von erkannten Objekten Zylinderdurchmesser 1 mm bei 1,8 m
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Rückmeldezustand: 1 LED (grün)
Leistungsaufnahme 65 mA
Maximaler Schaltstrom 100 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Maximaler Spannungsabfall 2 V
Taktfrequenz 2.7 Hz
Einrichten Lernmodus
Konfigurationssoftware
Max. Verzögerung zuerst 250 ms
Maximale Verzögerungsreaktion 180 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 180 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 74,7 mm
Höhe 30 mm
Breite 40 mm
Tiefe 119 mm
Produktgewicht 0,21 kg
Montage
Normen EN/IEC 60947-5-2
CSA C22.2 No 14
UL 508
Produktzertifizierungen CULus
E2
EAC
RCM
Ecolab
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Vibrationsfestigkeit +/-1 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)
Stoßfestigkeit 30 gn auf allen 3 Achsen für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 8 kV entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 2 kV entspricht IEC 61000-4-4
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 258,0 g
Höhe VPE1 5,1 cm
Breite VPE1 7,7 cm
Länge VPE1 13,0 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months