|
|
|
XZCP1241L10
PUR kabel M12 4p.hun vinkel 10m
|
|
|
|
|
Produktet er udgået AUG. 01, 2023
|
|
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Produktserie
|
Telemecanique Cabling components
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Kablingstilbehør
|
Tilbehør/reservedele type
|
Pre-ledning samlinger
|
Navn på serierne
|
General purpose
|
Produktinformationer
Elektrisk tilslutning
|
Elbowed female connector M12, 4 pins
|
Kabelklemmefastgørelse
|
Skruet på
|
Flangemateriale
|
Metal
|
Status LED
|
Uden
|
Kabellængde
|
10 m
|
Udvendig kabeldiameter
|
5,2 mm
|
Kabelsammensætning
|
4 x 0.34 mm²
|
Wire insulation material
|
PUR
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
250 V AC
300 V DC
|
Mærkestrøm [In]
|
4 A
|
Kontaktmodstand
|
5000 µOhm
|
Minimum insulating resistance
|
1 GΩ
|
Vægt
|
0,37 kg
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP67
IP65
IP69K
|
Produktcertificeringer
|
cULus
|
Temperatur ved drift
|
-40…80 °C statisk
-5…80 °C flexing
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…80 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
21,000 cm
|
Package 1 Length
|
21,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
294,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,420 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
160
|
Pakke 3 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
64,740 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|