|
XZCP2540L2
XZ-Vorverdrahtete Buchsen, abgewinkelt, M12, 3-polig, PUR 2m Kabel
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Cabling components
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Verkabelungszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Vorverdrahtete Stecker
|
Name der Reihe
|
„General Purpose“
|
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung
|
Abgewinkelte Buchse M12, 3 Stifte
|
Kabelsteckerbefestigung
|
Anschrauben
|
Manschettenmaterial
|
Edelstahl
|
LED-Statusanzeige
|
2 PNP LEDs
|
Kabellänge
|
2 m
|
Äußerer Kabeldurchmesser
|
5,2 mm
|
Zusammensetzung des Kabels
|
3 x 0,34 mm²
|
Draht-Isoliermaterial
|
PUR
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
10-30 V DC
|
[In] Bemessungsstrom
|
4 A
|
Kontaktwiderstand
|
5000 µOhm
|
Minimaler Isolationswiderstand
|
1 GΩ
|
Produktgewicht
|
0,08 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP69K
IP67
IP65
|
Produktzertifizierungen
|
cULus
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C statisch
-5…80 °C Durchbiegung
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-35…100 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
20,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
66,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,652 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|