|
|
|
XZCP53P12L20
Verbindungskabel, PUR, Buchse M12 8P abgewinkelt 20m
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Cabling components
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Verkabelungszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Vorverdrahtete Stecker
|
Name der Reihe
|
Anwendung
|
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung
|
Gerade Buchse M12, 8 Stifte
|
Kabelsteckerbefestigung
|
Anschrauben
|
Manschettenmaterial
|
Vernickeltes Messing
|
LED-Statusanzeige
|
Ohne
|
Kabellänge
|
20 m
|
Äußerer Kabeldurchmesser
|
6,4 mm
|
Zusammensetzung des Kabels
|
8 x 0,34 mm²
|
Draht-Isoliermaterial
|
PUR
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
30 V AC
36 V DC
|
[In] Bemessungsstrom
|
2 A
|
Kontaktwiderstand
|
5000 µOhm
|
Minimaler Isolationswiderstand
|
1 GΩ
|
Produktgewicht
|
0,1 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP65
IP67
IP69K
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…90 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
23,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
23,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,080 kg
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
3
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,577 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|