|
|
|
ZB2BE102
kontak bloğu ZB2 - yaylı dönüş - 1 NK - yavaş kesen - ön montaj
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Harmony XAC
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Kontak bloğu
|
Bileşen adı
|
ZB2
|
Elektrikli devre tipi
|
Kontrol devresi
|
Kontak bloğu uygulama
|
Tek hız
|
Kontak bloğu tipi
|
Tek
|
İşletme tipi
|
Yaylı kurma
|
Ürün uyumluluğu
|
XACA
XB4
XB5
|
Kontak tipi ve düzenleme
|
1 NK
|
Bloğun montajı
|
Ön montaj
|
Kontak işlemi
|
Yavaş kesen
|
Tamamlayıcı
Mekanik dayanıklılık
|
1000000 cycles
|
Kontak kodu gösterimi
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A 'e uygunIEC 947-5-1 ek A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A 'e uygunIEC 947-5-1 ek A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A 'e uygunIEC 947-5-1 ek A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A 'e uygunIEC 947-5-1 ek A
|
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım
|
10 A
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
600 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunIEC 60947-1
|
Terminaller arasında maksimum direnç
|
25 MOhm
|
Çalışma gücü
|
13…15 N
|
Kisa devre korumasi
|
10 A sigorta koruma tarafindan kartuş sigorta tip gG (gl)
|
W cinsinden nominal çalışma gücü
|
40 W DC-13 için 1000000 cycles, çalisma hizi <3600 cyc/h -de 120 V, yük faktörü = 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1
48 W DC-13 için 1000000 cycles, çalisma hizi <3600 cyc/h -de 48 V, yük faktörü = 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1
65 W DC-13 için 1000000 cycles, çalisma hizi <3600 cyc/h -de 24 V, yük faktörü = 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1
|
Terminallerin açıklaması ISO n°1
|
(11-12)NC
|
Ürün ağırlığı
|
0,02 kg
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vida kelepçeleri terminalleri, 1 x 2,5 mm² kablo uçlu veya uçsuz
Vida kelepçeleri terminalleri, 2 x 1,5 mm² kablo uçlu veya uçsuz
|
Ortam
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Titreşim direnci
|
15 gn (f= 10…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı
|
Sınıf II 'e uygunIEC 61140
|
Standartlar
|
EN/IEC 60204-32
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4 cm
|
Package 1 Width
|
14 cm
|
Package 1 Length
|
10 cm
|
Package 1 Weight
|
15 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4 cm
|
Package 2 Width
|
14 cm
|
Package 2 Length
|
10 cm
|
Package 2 Weight
|
157 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
15 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
3,449 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Sözleşme garantisi
|
|