|
|
|
ZB4BV4D3
Lampenfassung mit Befestigungsflansch, Harmony XB4, Metall, grün, LED BA9s, Schraubklemme, 230V AC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB4
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Hilfsschalterblock komplett
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZB4
|
Haltekragenmaterial
|
Zamak
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten, <= 2 x 1,5 mm² mit Kabelende
|
Lichtquelle
|
LED
|
Lampenfassung
|
BA 9s
|
Versorgung des Leuchtmittels
|
Über integralen Transformator 1,2 VA 6 V
|
Farbe der Lichtquelle
|
Grün
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
230 - 240 V AC bei 50/60 Hz
|
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite
|
30 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
47 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
60 mm
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(X1-X2)PL
|
Produktgewicht
|
0,134 kg
|
Anzugsdrehmoment
|
0,8…1,2 Nm entspricht IEC 60947-1
|
Schraubenkopfform
|
Kreuzweise kompatibel mit Philips Nr. 1 Schraubenzieher
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
600 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947-1
|
Signaltyp
|
Stetig leuchtend
|
Montage des Blocks
|
Frontmontage
|
Code für den elektrischen Aufbau
|
P4
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse I entspricht IEC 60536
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Normen
|
UL 508
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 Nr. 14
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
BV
DNV
CSA
GL
UL-gelistet
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
69,0 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|