|
|
|
ZB4BX84
Not-Aus/Not-Halt-Schalter, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, rot, Pilz 60mm, Zugentriegelung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB4
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Frontelement für Not-Aus-Drucktaster
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZB4
|
Blendenmaterial
|
Chrom-beschichtetes Metall
|
Montagedurchmesser
|
22 mm
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rund
|
Operatortyp
|
Auslösung und mechanische Verriegelung
|
Rückstellung
|
Gegentakt
|
Betriebsprofil
|
Rot Pilz Ø 60 mm, unbeschriftet
|
Typ des Frontelements
|
Standard
|
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite
|
60 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
60 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
56 mm
|
Produktgewicht
|
0,098 kg
|
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
|
7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
|
Mechanische Lebensdauer
|
300000 Zyklen
|
Code für den elektrischen Aufbau
|
C7 für <4 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C8 für <4 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C11 für <3 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C15 für <1 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C10 für <4 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
|
Gerätedarstellung
|
Grundelement
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse I entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
|
Schutzart (IK)
|
IK03 entspricht IEC 50102
|
Normen
|
IEC 60947-5-4
UL 508
ISO 13850
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60364-5-53
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
GB 14048.5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
DNV
UL-gelistet
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
88,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,064 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|