Schneider-Electric
 
ZB5AZ079 Bild- scope
ZB5AZ079
Befestigungsflansch für Träger der Leiterplatte
EAN Code EAN Code: 
3389110102222
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XB5
Zubehör-/Teiletyp Befestigungsschelle
Zubehör-/Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehör
Material Kunststoff
Typ des Frontelements Standard
Zubehör / Zielkategorie Leiterplatten-Halterung
Zusatzmerkmale
Menge pro Satz Satz mit 10 Stück
Produktgewicht 0,003 kg
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 6,0 g
Höhe VPE1 9,0 cm
Breite VPE1 7,1 cm
Länge VPE1 7,1 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 77,0 g
Höhe VPE2 9,0 cm
Breite VPE2 7,1 cm
Länge VPE2 7,1 cm
Verpackungstyp VPE3 S03
Inhaltsmenge VPE3 400
Gewicht VPE3 3,548 kg
Höhe VPE3 30,0 cm
Breite VPE3 30,0 cm
Länge VPE3 40,0 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months