|
|
|
ZB5FG07D
Harmony flush nøglegreb i plast med 3 positioner og fjeder-retur fra V-til-M og nøgle (Dom 8D1) ud i M+H
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony XB5
|
Produkttype
|
Hoved til nøgleafbryder
|
Enheds forkortelse
|
ZB5
|
Materiale og farve på frontring
|
Mørkegrå plast
|
Montagediameter
|
30 mm
|
Hovedtype
|
Flush (planforsænket)
|
Mindst mulige salgsantal
|
1
|
Form på hoved
|
Rundt
|
Betjeningsprofil
|
Venstre til midt fjeder-retur
|
Betjeningsprofil
|
Sort Nøgleafbryder
|
Antal positioner
|
3 positioner +/- 45°
|
Nøgletype
|
Dom 8D1
|
Position for nøgleudtræk
|
I højre og midter
|
Produktinformationer
Bredde
|
37 mm
|
Højde
|
37 mm
|
Dybde
|
72 mm
|
Vægt
|
0,069 kg
|
Mekanisk holdbarhed
|
1000000 kredsløb
|
Kode for elektrisk sammensætning
|
C4 til <6 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
C5 til <5 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C6 til <5 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
C7 til <4 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C8 til <4 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
C11 til <3 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C3 til <6 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
SF1 til <3 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
|
miljø
Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
Overspændingskategori
|
Klasse II i henhold til IEC 60536
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 i henhold til IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA kapslingsklasse
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning
|
7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
|
IP kapslingsklasse
|
IK03 i henhold til IEC 50102
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
|
Produktcertificeringer
|
UL listet
DNV
CSA
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1
|
PCE
|
Antal enheder forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vægt
|
63,0 g
|
Forpakning 1 højde
|
8,6 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
4,3 cm
|
Forpakning 1 længde
|
5,2 cm
|
Enhedstype forpakning 2
|
CAR
|
Antal enheder forpakning 2
|
1
|
Forpakning 2 vægt
|
73,0 g
|
Forpakning 2 højde
|
8,6 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
4,3 cm
|
Forpakning 2 længde
|
5,2 cm
|
Bæredygtighed
samhandelsbetingelser DK
|
|