|
|
|
ZB5FW153C0
Leuchtdrucktaster, Front, vorstehend, tastend, orange, Ø 30mm, in grau
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktserie
|
Harmony XB5
|
Produkt oder Komponententyp
|
Frontelement für Leuchtdrucktaster
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZB5F
|
Produktkompatibilität
|
ZBYF...
ZBZF32
ZBZF33
ZB5AZ
|
Blendenmaterial
|
Plastic colour plated grey
|
Montagedurchmesser
|
30,5 mm
|
Typ des Frontelements
|
Flush - flacher Einbau
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rund
|
Operatortyp
|
Rückstellung
|
Profil Betätigungselement
|
Gelb vorstehend, unmarked
|
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite
|
37 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
37 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
32 mm
|
Produktgewicht
|
0,031 kg
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Code für den elektrischen Aufbau
|
M1 für <6 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
M2 für <6 Kontakte in einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
M10 für <2 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
M6 für <2 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
MF1 für <2 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
|
Erläuterungen zum Gerät
|
Grundelement
|
Montage
Schutzbehandlung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II entspricht IEC 60536
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
|
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
|
7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
|
Schutzart (IK)
|
IK03 entspricht IEC 50102
|
Produktzertifizierungen
|
UL gelistet
CSA
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
25 gn (Dauer = 6 ms) für 1000 Stöße auf jeder Achse entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
2 mm Spitze zu Spitze (f= 2…10 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
23,0 g
|
Höhe VPE1
|
5,45 cm
|
Breite VPE1
|
4,3 cm
|
Länge VPE1
|
5,2 cm
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|