|
|
|
ZBRM21B0
Gehäuse, Harmony XB5R, 1 Funkdrucktaster, Kunststoff, Ø22mm, 1 Signal bei Betätigung, 1 Signal bei Loslassen
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktserie
|
Harmony XB5R
|
Produkt oder Komponententyp
|
Funksender ohne Batterie
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XB5R
|
Kontaktsteuerung
|
1 zweifach wirkend OBEN/UNTEN-Taster
|
Blendenmaterial
|
Kunststoff
|
Haltekragenmaterial
|
Kunststoff
|
Montagedurchmesser
|
22 mm
|
Zusatzmerkmale
Kit-Zusammenstellung
|
1 tragbares Gehäuse
1 Kappenset
1 Sender
1 push-button head Durchmesser: 22 mm
1 Befestigungsschellen
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rund
|
Operatortyp
|
Drucktaster mit Rückstellung mit Sender
|
Typ Betätiger
|
Bündig
|
Zusätzliche Betriebsinformationen
|
Kappenset
|
Produktgewicht
|
0,15 kg
|
Mechanische Lebensdauer
|
400000 Zyklen
|
Betriebsweg
|
4,3 mm (Gesamtweg)
|
Betätigungskraft
|
25 N Schließen/Öffnen, wechselnder elektrischer Zustand
|
Stoßfestigkeit
|
25 gn (Dauer = 6 ms) für 6000 Stöße entspricht IEC 60068-2-27
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Mechanische Festigkeit
|
Fallbeständigkeit 1000 mm entspricht EN/IEC 60068-2-32
|
Kommunikationsprotokoll
|
Zigbee grüne Energie bei 2,4 GHz
|
Maximaler Schaltabstand
|
100 m im freien Feld
25 m Sender in mobilem Gehäuse und Empfänger in Metallgehäuse
300 m Sender in mobil. Gehäuse,Empf. in Metallgehäuse + Verwendung einer Relaisantenne
|
Erfassungszeit
|
2 ms
|
Reaktionszeit
|
< 2 ms
|
Emissionsleistung
|
3 mW
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP65 (Vorderseite) entspricht IEC 60529
IP65 (Vorderseite) entspricht UL Typ 12
|
Schutzart (IK)
|
IK03 entspricht IEC 50102
|
Relative Feuchtigkeit
|
95 % bei 70 °C ohne Kondensation
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 11…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
+/- 10 mm (f= 2…11 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Elektrische Entladungsfestigkeitsprüfung - Teststufe: 8 kV (in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen)) entspricht IEC 61000-4-2
Elektrische Entladungsfestigkeitsprüfung - Teststufe: 4 kV (bei Kontakt (bei Metallteilen)) entspricht IEC 61000-4-2
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder - Teststufe: 20 V/m (80 - 3000 MHz) entspricht IEC 61000-4-3
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder - Teststufe: 6 V/m (3000...6000 MHz, distance = 20 m) entspricht IEC 61000-4-3
|
Funkvereinbarung
|
RSS entspricht UL 508
ARIB T66 entspricht CSA C22,2 Nr. 14
ICASA
ANATEL
FCC
|
Normen
|
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
|
Produktzertifizierungen
|
C-Tick
EAC
CSA
CCC
BT 2006/95/EC
UL
|
Richtlinien
|
1999/5/EC - Richtlinie R&TTE
2004/108/EG-elektromagnetische Verträglichkeit
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
188,0 g
|
Höhe VPE1
|
6,5 cm
|
Breite VPE1
|
6,5 cm
|
Länge VPE1
|
16,3 cm
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|