Schneider-Electric
 
ZBVJ35 Bild- scope
ZBVJ35
LED-Modul, Ø 22, Integral LED grün, 12 V
EAN Code: 
3389119037457
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XB5
Harmony XB4
Produkt oder Komponententyp Beleuchtungsblock
Kurzbezeichnung des Geräts ZBV
Verkauf je unteilbare Menge 4
Anschlüsse - Klemmen Klemmen mit Federklemmung
Signaltyp Dauerlicht
Lichtquelle Geschützte LED
Lampenbasis Mit LED-Modul
Lichtblockversorgung Direkt
Farbe der Lichtquelle Grün
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 V AC/DC bei 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,017 kg
Versorgungsspannungsgrenzen 10…15 V DC
10,2…13,8 V AC
Leistungsaufnahme 18 mA
Betriebslebensdauer 100000 h bei Nennspannung und 25 °C
Stoßspannungsfestigkeit 1 kV entspricht IEC 61000-4-5
Montage des Blocks Frontmontage
Code für den elektrischen Aufbau M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
Montage
Schutzbehandlung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Normen EN/IEC 60947-5-5
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 2 kV entspricht IEC 61000-4-4
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 6 kV bei Kontakt (bei Metallteilen) entspricht IEC 61000-4-2
8 kV in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen) entspricht IEC 61000-4-2
Elektromagnetische Emission Klasse B entspricht IEC 55011
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 V
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 10 g
Höhe VPE1 5,6 cm
Breite VPE1 4,4 cm
Länge VPE1 5,3 cm
Verpackungstyp VPE2 CAR
Inhaltsmenge VPE2 4
Gewicht VPE2 42 g
Höhe VPE2 5,6 cm
Breite VPE2 4,4 cm
Länge VPE2 5,3 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months