Schneider-Electric
 
ZBY4101 picture- scope
ZBY4101
Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, jelöletlen, fehér/sárga
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Címketartó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Jelölési tartozék
Kiegészítő jellemzők
Anyag Műanyag
Készülék összetétele Üres
Felirati lemez
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Ø 22 mm vezérlő- vagy jelzőegység
Hagyományos készülék fejhez
Colour Sötétszürke
Termékcsalád kompatibilitása Harmony XB5R
Harmony XB4R
Jelmagyarázat-tartó mérete 30 x 40 mm
Jelölés Jelöletlen mellett 1 fehér oldal, 1 sárga oldal háttér
Minimális rendelési mennyiég 10
Nettó súly 0,002 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,300 cm
1. csomag szélessége 3,000 cm
1.csomag hossza 4,000 cm
1. csomag súlya 1,200 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 2,000 cm
2. csomag szélessége 7,000 cm
2. csomag hossza 7,500 cm
2. csomag súlya 12,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 400
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 629,000 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months