|
|
|
ZBY9140M
Schild Ø60 für Not-Halt-Taster, mit Schutzkragen ZBZ16.. Unbeschriftet
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktserie
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Produkt oder Komponententyp
|
Leere Beschriftung
|
Zubehör-/Teiletyp
|
Beschriftungsschild
|
Zubehör-/Teilekategorie
|
Beschriftungszubehör
|
Markierung
|
Unmarked auf gelb Hintergrund
|
Abmessungen der Beschriftung
|
Ø 60 mm
|
Zusatzmerkmale
Verkauf je unteilbare Menge
|
10
|
Produktgewicht
|
0,004 kg
|
Montage
Normen
|
EN/ISO 13850: 2006
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60204-1
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
2,0 g
|
Höhe VPE1
|
1,0 cm
|
Breite VPE1
|
6,0 cm
|
Länge VPE1
|
6,0 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
BAG
|
Inhaltsmenge VPE2
|
10
|
Gewicht VPE2
|
20,0 g
|
Höhe VPE2
|
1,0 cm
|
Breite VPE2
|
6,0 cm
|
Länge VPE2
|
6,0 cm
|
Verpackungstyp VPE3
|
S01
|
Inhaltsmenge VPE3
|
250
|
Gewicht VPE3
|
729,0 g
|
Höhe VPE3
|
15,0 cm
|
Breite VPE3
|
15,0 cm
|
Länge VPE3
|
40,0 cm
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|