Schneider-Electric
 
ZBYF4101C0 Bild- scope
ZBYF4101C0
Schildträger 40x50mm, unbeschriftet weiß/gelb, für Harmony 30mm, in grau
EAN Code EAN Code: 
3606489755317
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Beschriftungshalter
Zubehör / Teilekategorie Beschriftungszubehör
Zusatzmerkmale
Material Kunststoff
Geräteaufbau Leere Beschriftung
Beschriftungshalter
Zubehör / Zielkategorie Steuer- oder Meldeeinheit, Ø 22 mm
Für Einbaubuchse
Farbe Hellgrau beschichtet
Kompatible Produktfamilie Harmony XB5
Harmony XB4
Größe des Beschriftungshalters 40 x 50 mm
Markierung Unbeschriftet auf 1 weiße Seite, 1 gelbe Seite Hintergrund
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,0 cm
VPE 1 Breite 0,1 cm
VPE 1 Länge 15,0 cm
VPE 1 Gewicht 3,0 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 11,0 cm
VPE 2 Breite 0,1 cm
VPE 2 Länge 15,0 cm
VPE 2 Gewicht 31,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate