|
|
|
ZBZ1605
Harmony véddőgallér vészleállító nyomógombhoz, lakatolható, Ø40 gombafejű készülékhez, sárga
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőelem
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Termék kompatibilitása
|
XB5AS...
XB5AT...
XB4BS...
XB4BT...
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ø 40 mm vészleállító nyomógomb
Hagyományos készülék fejhez
|
Szín
|
Sárga
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Fém
|
Nettó súly
|
0,046 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,400 cm
|
1.csomag hossza
|
5,200 cm
|
1. csomag súlya
|
59,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
5,700 cm
|
2. csomag szélessége
|
4,400 cm
|
2. csomag hossza
|
26,500 cm
|
2. csomag súlya
|
295,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
160
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
9,880 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|