|
|
|
ZCKJ1
ZCKJ-Pos.sch.geh., Monoblockgehäuse, 1Ö+1S, Sprungf., Pg 13
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standardformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschaltergehäuse
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZCKJ
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Produktkompatibilität
|
XCKJ
|
Zugehöriger Kopf
|
ZCKE619
ZCKE64
ZCKE629
ZCKE65
ZCKE63
ZCKE67
ZCKE06
ZCKE05
ZCKE21
ZCKE61
ZCKE08
ZCKE23
ZCKE66
ZCKE62
|
Gehäusematerial
|
Metall
|
Kabeleinführung
|
1 Kabeleinführung für Pg 13,5 Kabelverschraubung
|
Anzahl der Pole
|
2
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1Ö+1S
|
Betrieb der Kontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Anzahl von Stufen
|
1 1 Position
|
Kontaktmaterial
|
Versilberte Kontakte
|
Zusatzmerkmale
Lokale Anzeige
|
Ohne
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,34-2 x 1,5 mm²
|
Positivöffnung
|
Mit
|
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit
|
0,01 m/min
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
3 A bei 240 V, AC-15, A300 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q300 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
10 A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1 für Kontaktblock
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14 für Kontaktblock
300 V entspricht UL 508 für Kontaktblock
|
Ansprechzeit bei offenem Eing.
|
0,25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht IEC 60947-1
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Elektrische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen, DC-13 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 24 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 48 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
|
Elektrischer Schaltkreis Typ
|
Kontrollleuchtenmodul 2 Neonleuchten AC, 110/120 V (95 - 130 V) Betriebslebensdauer: 20000 h
|
Breite
|
40 cm
|
Höhe
|
81,5 cm
|
Tiefe
|
44 cm
|
Produktgewicht
|
0,34 kg
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(11-12)NC
(13-14)S
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP66
|
Schutzart (IK)
|
IK07
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C für Standardumgebung
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungseigenschaften
|
Standardumgebung
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
300,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,2 kg
|
VPE 3 Art
|
PAL
|
VPE 3 Menge
|
384
|
VPE 3 Höhe
|
77,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
124,836 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|