[ui] nazivni napon izolacije
|
800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV u skladu sa IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
30 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (ručna manipulacija)
40 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (ručna manipulacija)
50 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (ručna manipulacija)
50 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (ručna manipulacija)
50 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (ručna manipulacija)
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
19,2 kA 1 s u skladu sa IEC 60947-2
|
Integrisana trenutna zaštita
|
40 kA
|
Mehanička trajnost
|
10000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-2
|
Električna trajnost
|
2000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
4000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
|
Snaga gubitaka
|
15 W
|
Nosači za montažu
|
Zadnja ploča
|
Povezivanje
|
70 mm
|
Tip zaštite
|
Bez zaštite
|
Height (H)
|
327 mm
|
Width (W)
|
210 mm
|
Depth (D)
|
147 mm
|