|
|
|
ABL8FEQ24060
filtrirano napajanje - monofazno ili dvofazno - 400 V AC - 24 V - 6 A
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈАН 31, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon Rectified
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Napajanje
|
Tip napajanja
|
Neregulisano
|
Nazivna snaga u w
|
144 W
|
Nominal input voltage
|
230 V AC monofazno, priključak(čci): N-L1
400 V AC međufazno, priključak(čci): L1-L2
|
Napon izlaza
|
24 V DC
|
Napajanje strujnog izlaza
|
6 A
|
Filter za harmonike
|
Struja harmonika niske frekvencije
|
Sertifikacija proizvoda
|
KC
UL 508
EAC
cULus
|
Dopunske informacije
Ograničenje mrežne frekvencije
|
47…63 Hz
|
Ograničenje napona ulaza
|
207...253 V
360...440 V
|
Power Factor
|
0,781 pri 230 V
0,86 pri 400 V
|
Efikasnost
|
75 %
|
Snaga disipacije u w
|
36 W
|
Spajanje izlaza
|
Serijski
Paralelno
|
Tip zaštite izlaza
|
Protiv preopterećenja i kratkog spoja, zaštitna tehnologija: interni osigurač, 6,3 A, 5 x 20 mm, T kriva
Protiv prenapona, zaštitna tehnologija: 2 J vršno ograničenje
|
Hold-up time
|
14 ms
|
Statusne led lampice
|
1 LED (zelena) izlazni napon
1 LED (narandžasta) ulazni napon
|
Zaostala talasnost
|
<= 1200 MV
|
Povezivanje - priključci
|
Za povezivanje ulaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 5 x 2.5...5 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
Za uzemljenje ulaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 1 x 2.5...1 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
Za povezivanje izlaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 4 x 2.5...4 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
|
Dubina
|
153,0 mm
|
Visina
|
152,0 mm
|
Širina
|
123 mm
|
Masa proizvoda
|
4,91 kg
|
Kompatibilnost
|
ABL8F
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa EN/IEC 60529
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % bez kondenzacije ili kapljica vode
|
Nadmorska visina za rad
|
3000 m
|
Safety class
|
Klasa I u skladu sa VDE 0106-1
|
Dielektrična snaga
|
2000 V između ulaza i uzemljenja
4600 V između ulaza i izlaza
500 V između izlaza i uzemljenja
|
Other environmental characteristic
|
EMC u skladu sa IEC 62041
Bezbednost u skladu sa EN/IEC 61558-2-6
Bezbednost u skladu sa UL 508
Bezbednost u skladu sa UL 60950-1
EMC u skladu sa EN/IEC 61000-3-2
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
27,500 cm
|
Package 1 Width
|
26,500 cm
|
Package 1 Length
|
15,100 cm
|
Package 1 Weight
|
5,474 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
138,916 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|