|
|
|
ABL8MEM24012
regulisano napajanje SMPS - monofazno ili dvofazno - 100..240 V AC -24 V - 1.2 A
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije НОВ 19, 2020
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon Power Supply
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Napajanje
|
Tip napajanja
|
Regulisano
|
Nominalni ulazni napon
|
100...240 V AC međufazno, priključak(čci): L1-L2
100...240 V AC monofazno, priključak(čci): N-L1
120...250 V DC
|
Nazivna snaga u w
|
30 W
|
Napon izlaza
|
24 V DC
|
Napajanje strujnog izlaza
|
1,2 A
|
Dopunske informacije
Ograničenje napona ulaza
|
85...264 V AC
|
Tip zaštite ulaza
|
Integrisani osigurač (ne menja se)
|
Udarna struja
|
20 A
|
Broj 18 mm modula
|
0,5 at 24 V DC
|
Efikasnost
|
82 %
|
Podešavanje izlaznog napona
|
22.2...28.8 V podesivo
|
Snaga disipacije u w
|
6,6 W
|
Potrošnja struje
|
0.4 A 240 V AC
0.65 A 100 V AC
|
Zaostala talasnost
|
250 mV
|
Tip zaštite izlaza
|
Protiv kratkog spoja
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi: 2 x 0.14...2 x 2.5 mm², (AWG 26...AWG 14) za povezivanje ulaza
Vijčani priključni blokovi: 4 x 0.14...4 x 2.5 mm², (AWG 26...AWG 14) za povezivanje izlaza
|
Statusne led lampice
|
1 LED (zelena) izlazni napon
|
Dubina
|
59 mm
|
Visina
|
100 mm
|
Širina
|
54 mm
|
Masa proizvoda
|
0,195 kg
|
Spajanje izlaza
|
Paralelno
Serijski
|
Označavanje
|
CE
|
Držač za montažu
|
35 x 7.5 mm simetrična DIN šina
Panel 2 zavrtnja, prečnik : 4 mm
35 x 15 mm simetrična DIN šina
|
Radni položaj
|
Vertikalno
|
Napajanje
|
SELV u skladu sa EN/IEC 60950-1
SELV u skladu sa EN/IEC 60204-1
SELV u skladu sa IEC 60364-4-41
|
Dielektrična snaga
|
3000 V sa between input and output izolacijom
|
Okruženje
Standardi
|
UL 508
CSA C22.2 No 60950-1
EN/IEC 62368-1
|
Sertifikacije proizvoda
|
TUV 60950-1
EAC
RCM
KC
CCSAus
CSA 22-2 No 950
CULus 508
|
Karakteristike okruženja
|
EMC u skladu sa EN 55022 klasa B
EMC u skladu sa EN 61000-6-3
EMC u skladu sa EN/IEC 61000-6-2
EMC u skladu sa EN/IEC 61204-3
Bezbednost u skladu sa EN/IEC 60950-1
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
2000 m
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa EN/IEC 60529
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…55 °C bez smanjenja karakteristika mounting position A < 2000 m
55…70 °C sa faktorom smanjenja karakteristika mounting position A < 2000 m
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|