|
|
|
LV430440
zaštitna jedinica - TMD - 160 A - 4P 3d
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 02, 2022
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Compact
|
Grupa proizvoda
|
ComPact NSX100...250
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Zaštitna jedinica
|
Ime zaštitne jedinice
|
TM-D
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Termomagnetna
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Compact NSX160
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Number of poles
|
4P
|
Opis zaštićenih polova
|
3t
|
Pozicija nultog provodnika
|
Levo
|
Funkcija zaštitne jedinice
|
Li
|
Tip zaštite
|
L : for zaštita od preopterećenja (termičkog)
I : for zaštita od kratkog spoja
|
Trip unit rated current
|
160 A pri 40 °C
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Dopunske informacije
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Podesivo
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0.7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fiksno
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
120…400 sekundi pri 1.5 x In
15 sekundi pri 6 x Ir
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Fiksno
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1250 A
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fiksno
|
Diferencijalna zaštita
|
Bez
|
Neutral protection settings
|
Bez zaštite
|
Okruženje
Standardi
|
EN/IEC 60947-2
UL 508
|
Sertifikacija proizvoda
|
Marine
EAC
CCC
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,7 cm
|
Package 1 Width
|
9,5 cm
|
Package 1 Length
|
14,7 cm
|
Package 1 Weight
|
492,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
23
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
11,7 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|