Grupa proizvoda
|
Compact
|
Ime proizvoda
|
Compact NSX
|
Grupa proizvoda
|
ComPact NSX400...630
|
Kratko ime uređaja
|
VigiCompact NSX630F
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač sa Vigi dodatkom
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Broj polova
|
3P
|
Opis zaštićenih polova
|
3t
|
[in] nazivna struja
|
630 A pri 40 °C
|
[ue] nazivni napon
|
440 V AC 50/60 Hz
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
Kategorija upotrebe
|
Kategorija A
|
[Icu] ocenjen krajnji prekidni kapacitet kratkog spoja
|
40 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
85 kA pri 240 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508
25 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
36 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
35 kA pri 480 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508
20 kA pri 600 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508
20 kA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
30 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Nivo performansi
|
F 36 kA 415 V AC
|
Ime zaštitne jedinice
|
Micrologic 2.3
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Elektronska
|
Funkcija zaštitne jedinice
|
LSoI
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Režim ugradnje prekidača
|
Fiksno
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[Ics] ocenjeni servisni prekidni kapacitet kratkog spoja
|
40 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
36 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
30 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Mehanička trajnost
|
15000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
2000 ciklusa pri 690 V In
6000 ciklusa pri 690 V In/2
4000 ciklusa pri 440 V In
8000 ciklusa pri 440 V In/2
|
Nosači za montažu
|
Zadnja ploča
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
Povezivanje
|
45 mm
|
Tip zaštite
|
L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
So : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja sa fiksnim kašnjenjem
I : for trenutna zaštita od kratkog spoja
|
Veličina zaštitne jedinice
|
630 A pri 40 °C
|
Dugotrajno podešavanje podizanja tipa Ir (termička zaštita)
|
Podesivo 9 podešavanja
|
[Ir] Opseg podešavanja dugotrajne zaštite
|
250...630 A
|
Tip podešavanja kašnjenja dugotrajne zaštite tr
|
Fiksno
|
[tr] Opseg podešavanja dugotrajnog kašnjenja zaštite
|
16 sekundi pri 6 x Ir
|
Termička memorija
|
20 minuta pre i nakon okidanja
|
Kratkotrajna zaštita tip podešavanja podizanja Isd
|
Podesivo, 9 podešavanja
|
[Isd] Opseg podešavanja kratkotrajne zaštite
|
1.5...10 x Ir
|
Tip podešavanja kašnjenja kratkotrajne zaštite tsd
|
Fiksno
|
Trenutna zaštita podizanja podešavanja tip Ii
|
Fiksno
|
[Ii] Opseg podešavanja trenutnog podizanja zaštite
|
6900 A
|
Diferencijalna zaštita
|
Sa
|
Ime modula diferencijalne zaštite
|
MB
|
Klasa diferencijalne zaštite
|
Klasa A
|
Podešavanje osetljivosti zaštite od curenja u zemlju tip IDn
|
Fiksna
|
[IDn] Opseg podešavanja osetljivosti zaštite od curenja u zemlju
|
0,3 A
|
Tip podešavanja vremenskog kašnjenja zaštite od curenja u zemlju Dt
|
Podesiva, 4 podešavanja
|
Zona selektivne blokade zsi
|
Bez
|
Broj slotova za pomoćne električne uređaje
|
7 slot(ova)
|
Lokalna signalizacija
|
Zauređaj spreman za rad: treperi LED (zelena)
Zapreopterećenje: LED 105 % Ir (crvena)
Zapreopterećenje: LED 90 % Ir (narandžasta)
|
Širina (V)
|
135 mm
|
Visina (H)
|
355 mm
|
Dubina (D)
|
110 mm
|
Masa proizvoda
|
6,2 kg
|