|
|
|
LV525303
EasyPact CVS - CVS250B TM250D prekidač - 3P/3d
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
EasyPact
|
Ime proizvoda
|
EasyPact CVS
|
Kratko ime uređaja
|
CVS250B
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Broj polova
|
3P
|
Opis zaštićenih polova
|
3d
|
Earth leakage protection (Vigi add on)
|
Bez
|
[in] nazivna struja
|
250 A pri 40 °C
|
Tip mreže
|
AC
|
Kategorija upotrebe
|
Kategorija A
|
[Icu] Breaking capacity
|
40 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
20 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Ime zaštitne jedinice
|
TM-D
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Termomagnetna
|
Veličina zaštitne jedinice
|
250 A pri 40 °C
|
Tip zaštite
|
Zaštita od kratkog spoja
Zaštita od preopterećenja (termičkog)
|
Dopunske informacije
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Kod prekidne moći
|
B
|
[ics] servisna prekidna moć
|
15 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
40 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
10000 ciklusa 415 V In u skladu sa IEC 60947-2
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Podešavanje termičkog preopterećenja
|
175…250 A
|
Podešavanje praga zaštite od preopterećenja ir
|
Podesivo
|
Podešavanje gornjeg praga prorade zaštite od preopterećenja
|
0.7...1 x In
|
Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite
|
Fiksno
|
Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja tip ii
|
Fiksno
|
Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja
|
2500 A
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
Zadnja ploča
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
Povezivanje - priključci
|
Priključak na zavrtanj
|
Povezivanje
|
35 mm
|
Kompatibilnost
|
CVS250
|
Širina
|
105 mm
|
Dubina
|
86 mm
|
Visina
|
161 mm
|
Masa proizvoda
|
1,7 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60947-2
EN 60947-2
|
Sertifikacija proizvoda
|
IEC
GOST
|
Klasa zaštite od električnog udara
|
Klasa II
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60664-1
|
Ip stepen zaštite
|
IP40
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,000 cm
|
Package 1 Width
|
14,000 cm
|
Package 1 Length
|
19,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,935 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
15,903 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
64
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
139,226 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|