Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU7.004.P fotografija – Schneider- sirotin
MGU7.004.P
Unica - univerzalni montažni ram - plastični - 4 m - dvostruki
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Unica
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažni ram
Ime dekorativnog elementa Unica
Prezentacija uređaja Montažni ram
Broj modula 4 modula (dvostruki)
Broj dvostrukih modula Dvostruki
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Dopunske informacije
Nosači za montažu Univerzalno
Materijal Plastika
Standardi EN 60669-1
Dubina 7 mm
Širina 142 mm
Visina 71 mm
Masa proizvoda 0,019 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,700 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 14,200 cm
Package 1 Weight 22,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 13,000 cm
Package 2 Width 12,600 cm
Package 2 Length 18,600 cm
Package 2 Weight 558,000 kg
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 50
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 15,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 1341,000 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 months