|
|
|
MGU7.892
Unica - kratke kukice sa plastičnom zaštitom
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije МАР 24, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kratke kukice
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica (standardna estetika)
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Unica
|
Uslovi upotrebe
|
Sa kućištem u plastičnom telu sa zavrtnjima
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Univerzalni montažni ramovi
|
Materijal
|
MAKROLON 2805 AMARILLO 250303: nosač kukice
Galvanizovani cink: kukicu
|
Standardi
|
EN 60669-1
|
Dužina
|
15,3 mm
|
Masa proizvoda
|
0,004 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
2,000 cm
|
Package 1 Length
|
2,500 cm
|
Package 1 Weight
|
3,500 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
1,500 cm
|
Package 2 Width
|
7,000 cm
|
Package 2 Length
|
11,000 cm
|
Package 2 Weight
|
74,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
1,853 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
У складу са изузецима
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
Izjava o zaštiti okoliša
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|