|
|
|
NSY17996
izlazna rešetka CEM 56
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Product
|
ClimaSys CA
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ClimaSys ClimaSys CV EMC ventilator
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Izlazna rešetka
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za kontrolu temperature
|
Pribor / posebna namena
|
ClimaSys EMC sistem ventilacije
|
Način pričvršćivanja
|
Sa zavrtnjima bez matice
Kačenjem
|
Sastav uređaja
|
1 izlazna rešetka: prednji deo
1 metalni okvir: prekrivajući plastični element
1 metalna rešetka: pričvršćeno na okvir
1 zaptivka: između oboda rešetke i ormana
|
Dopunske informacije
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
|
Boja
|
Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
|
Dimenzije izreza
|
126.5 x 126.5 mm
|
Visina
|
150 mm spoljašnja:
|
Širina
|
150 mm spoljašnja:
|
Dubina
|
31 mm spoljašnja:
|
Ip stepen zaštite
|
IP54
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
15,5 cm
|
Package 1 Length
|
16 cm
|
Package 1 Weight
|
262 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
26,5 cm
|
Package 2 Width
|
31 cm
|
Package 2 Length
|
49 cm
|
Package 2 Weight
|
6,55 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAM
|
Number of Units in Package 3
|
525
|
Package 3 Height
|
108 cm
|
Package 3 Width
|
100 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
150,55 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|