Schneider-Electric SIROTIN
 
NSY17998 fotografija – Schneider- sirotin
NSY17998
izlazna rešetka CEM 460
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Product ClimaSys CA
Kompatibilnost grupe proizvoda ClimaSys ClimaSys CV EMC ventilator
Tip proizvoda ili komponente Izlazna rešetka
Pribor / posebna kategorija Pribor za kontrolu temperature
Pribor / posebna namena ClimaSys EMC sistem ventilacije
Način pričvršćivanja Sa zavrtnjima bez matice
Kačenjem
Sastav uređaja 1 izlazna rešetka: prednji deo
1 metalni okvir: prekrivajući plastični element
1 metalna rešetka: pričvršćeno na okvir
1 zaptivka: između oboda rešetke i ormana
Dopunske informacije
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Boja Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Dimenzije izreza 291 x 291 mm
Visina 325 mm spoljašnja:
Širina 325 mm spoljašnja:
Dubina 36 mm spoljašnja:
Ip stepen zaštite IP54
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 33 cm
Package 1 Length 34 cm
Package 1 Weight 1,174 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 120
Package 2 Height 108 cm
Package 2 Width 100 cm
Package 2 Length 120 cm
Package 2 Weight 153,88 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci