|
|
|
NSYCAG19LP
rešetka za provetravanje prečnik izreza 19mm - IP45
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Product
|
ClimaSys CA
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Thalassa Thalassa PLS
Thalassa Thalassa PLM
Thalassa Thalassa TBS
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Plastična rebra za ventilaciju
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za kontrolu temperature
|
Pribor / posebna namena
|
ClimaSys sistem ventilacije
|
Pozicija montiranja ručice
|
Vertikalno
|
Način pričvršćivanja
|
Sa zavrtnjima bez matice
|
Sastav uređaja
|
2 plastična rebra za ventilaciju
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Poliamid 6
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Dimenzije izreza
|
19 mm
|
Visina
|
30 mm spoljašnja:
|
Širina
|
23,5 mm spoljašnja:
|
Dubina
|
22 mm spoljašnja:
|
Ip stepen zaštite
|
IP45
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,0 cm
|
Package 1 Width
|
11,5 cm
|
Package 1 Length
|
2,5 cm
|
Package 1 Weight
|
7,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
300
|
Package 2 Height
|
19,0 cm
|
Package 2 Width
|
24,0 cm
|
Package 2 Length
|
35,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,1 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|