|
|
|
NSYCAG291LPF
rešetka - plastična - izrez 291x291mm - spoljna dimenzija 336x316mm - IP54
|
|
|
Pregled
Vreme isporuke
|
Usually Ships within 4 Weeks
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Product
|
ClimaSys CA
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Prisma Prisma P
Prisma Prisma G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Izlazna rešetka
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za kontrolu temperature
|
Pribor / posebna namena
|
ClimaSys sistem ventilacije
|
Način pričvršćivanja
|
Sa zavrtnjima bez matice
Kačenjem
|
Sastav uređaja
|
1 noseći ram
1 spoljašnji deo
1 G2 M1 standardni sintetički filter
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Brizgana termoplastika (ASA PC)
|
Boja
|
Spoljašnji deo: siva (RAL 7035)
|
Dimenzije izreza
|
291 x 291 mm
|
Visina
|
336 mm spoljašnja:
|
Širina
|
316 mm spoljašnja:
|
Dubina
|
18 mm spoljašnja:
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,826 cm
|
Package 1 Width
|
32,004 cm
|
Package 1 Length
|
34,29 cm
|
Package 1 Weight
|
934,4 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
29,718 cm
|
Package 2 Width
|
39,37 cm
|
Package 2 Length
|
39,37 cm
|
Package 2 Weight
|
6,11 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
131 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
145 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|