|
|
|
NSYCAP291LZF
obojeni čelični poklopac izrez 291x291mm sa filterom IP55
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Ime proizvoda
|
ClimaSys CA
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Poklopac za zaptivanje
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za kontrolu temperature
|
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje
|
Na ormanu
|
Način pričvršćivanja
|
Sa zavrtnjima bez matice
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ClimaSys ClimaSys CV EMC ventilator
|
Sastav uređaja
|
1 poklopac
1 filter
|
Materijal
|
Ofarban čelik
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Dimenzije izreza
|
291 x 291 mm
|
Visina
|
430 mm spoljašnja:
|
Širina
|
373 mm spoljašnja:
|
Dubina
|
105 mm spoljašnja:
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
18,5 cm
|
Package 1 Width
|
37,5 cm
|
Package 1 Length
|
55 cm
|
Package 1 Weight
|
4,632 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
160 cm
|
Package 2 Width
|
80 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
138,96 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|