|
|
|
NSYCVA114M
metalna zaštita za filter i ventilator, prečnik 114mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Product
|
ClimaSys CV
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ClimaSys ClimaSys CV ventilator
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Zadnja zaštitna rešetka
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za kontrolu temperature
|
Pribor / posebna namena
|
Za orman motora ventilatora
|
Lokacija za montiranje
|
Zadnji deo aksijalnog motora
|
Način pričvršćivanja
|
Sa zavrtnjima bez matice
|
Sastav uređaja
|
1 zaštitna rešetka
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Čelik
|
Prečnik
|
114 mm
|
Visina
|
120 mm spoljašnja:
104,8 mm tačke fiksiranja:
|
Širina
|
120 mm spoljašnja:
104,8 mm tačke fiksiranja:
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,500 cm
|
Package 1 Width
|
15,500 cm
|
Package 1 Length
|
15,500 cm
|
Package 1 Weight
|
32,300 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,500 cm
|
Package 2 Width
|
15,500 cm
|
Package 2 Length
|
15,500 cm
|
Package 2 Weight
|
376,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
15 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
2,456 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|