|
|
|
NU341330
Utičnica RJ45 CAT5 STP 2 modula alu
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈУН 30, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Komunikacione utičnice
|
Primena uređaja
|
Komunikacija
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Nijansa boje
|
Aluminijum
|
Tip komunikacione utičnice
|
RJ45 8 kontakt(i) kat.5e < 155 MHz
|
Zaštitna oprema
|
Zaštitni poklopac
Nosač oznake
|
Dopunske informacije
Tip komunikacione mreže
|
1000BASE-T
|
Protokol komunikacionog porta
|
ATM 155 Mbps
|
Broj modula
|
2 modula
|
Broj utičnica
|
1
|
Tip dizajna
|
Infraplus
|
Tip priključka
|
S-One
|
Tip oklopa kabla
|
STP
|
Način formiranja kabla
|
Oklopljen kabl sa upredenim paricama
|
Povezivanje - priključci
|
Na klik
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Način fiksiranja
|
Utično
|
Pravac instalacije
|
Ravno
|
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
|
Dubina
|
40,5 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Dubina za ugradnju
|
40,5 mm
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Temperatura okoline za rad
|
-25…55 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…55 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,1 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
41 g
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
Izjava o zaštiti okoliša
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
|
|