|
|
|
13960
mini Kaedra-kast - voor modulaire schakelapparatuur - 267 x 200 mm - 12 modules
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering MRT 20, 2024
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Kaedra
|
Type product of component
|
Weerbestendige behuizing
|
Type behuizing
|
Minikast voor modulair apparaat
|
Toebehoren die bij kast worden geleverd
|
1 steun klemmenblok
1 markeerkit
1 klemmenblok met 16 gaten
|
Beschrijving montageplaat
|
Gegroefd
|
Complementaire kenmerken
Montage behuizing
|
Oppervlak
|
Stap van 9 mm
|
24
|
Aantal modules (18 mm) per rij
|
12
|
Totaal aantal modules (18 mm)
|
12
|
Aantal horizontale rijen
|
1
|
Elektrische isolatieklasse
|
Dubbele isolatie
Klasse II
|
Meegeleverde apparatuur
|
1 markeerkit
1 steun aansluitblok
1 klemmenblok 16 openingen
|
Type frontplaat
|
Transparant
|
Vermogensdissipatie in W
|
19 W
|
[In] nominale stroom
|
63 A
|
Railtype
|
DIN
|
Aantal voorgestanste PG ISO
|
7
|
Aantal klemmenblokken
|
1 met 16 vertrekkers
|
Beschrijving vergrendelingsopties
|
Optioneel sleutelslot
|
Materiaal kast
|
Zelfdovend polymeer
|
Breedte
|
267 mm
|
Hoogte
|
200 mm
|
Diepte
|
112 mm
|
Inwendige diepte
|
56 mm
|
Kleur
|
Deur: transparant groen
Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)
|
Omgeving
Normen
|
IEC 60439-3
IEC 670
IEC 60529
EN 50262
EN 50102
|
Vuurbestendigheid
|
750 °C conform IEC 60695-2-1
|
IP-beschermingsgraad
|
IP65 conform IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK09 conform EN 50102
|
Omgevingskenmerken (UV)
|
UV-bestendig: klasse 3 conform ISO 4582:2010
UV degradatietest conform ISO 4892-2:2013
|
Overspanningscategorie
|
II
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…60 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,500 cm
|
Package 1 Width
|
20,000 cm
|
Package 1 Length
|
26,600 cm
|
Package 1 Weight
|
930,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
22,000 cm
|
Package 2 Width
|
34,800 cm
|
Package 2 Length
|
39,700 cm
|
Package 2 Weight
|
4,000 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Package 3 Height
|
80,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
110,784 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Contractuële waarborg
|
|