Principales
Gamme de produits
|
Acti 9
|
Nom du produit
|
Acti 9 MIN
|
Nom abrégé d'appareil
|
MIN
|
Type de produit ou de composant
|
Minuteur électromécanique
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Complémentaires
Application de l’appareil
|
Bâtiment
|
Type de charge
|
Tube fluorescent corrigé en parallèle 14 x 40 W 4,7 µF
Tube fluorescent corrigé en parallèle 10 x 58 W 7 µF
Tube fluorescent corrigé en parallèle 3,0 x 100 W 18 µF
Ampoule halogène 230 V CA 2300 W
Ampoule incandescence 230 V CA 2300 W
Lampe fluocompacte 2300 VA
Lampe fluorescente compacte 21 x 7 W
Lampe fluorescente compacte 13 x 11 W
Lampe fluorescente compacte 10 x 15 W
Lampe fluorescente compacte 7 x 20 W
Lampe LED < 2 W 30 W
Lampe LED > 2 W 300 W
|
Consommation électrique en VA
|
1 VA
|
Courant commuté maximum
|
16 A - 230 V c.a. pf = 1
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V c.a. à 50 Hz
|
Temporisation
|
Ajustable entre 1 et 7 minutes
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis - <= 6 mm²
|
Largeur
|
18 mm
|
Hauteur
|
83 mm
|
Profondeur
|
68 mm
|
Poids du produit
|
84 g
|
Environnement
Température de fonctionnement
|
-10…50 °C
|
Degré de protection IP
|
IP20 B
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,9 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
82 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
7,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
10,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
22 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
865 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
110
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
10,033 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|