Schneider-Electric
 
18656 image- sis-tarif
18656
Disjoncteur modulaire (MCB), Acti9 NG125N, 4P, 63A, Courbe C, 25kA (IEC/EN 60947-2)
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits NG125
Gamme Acti 9
Nom du produit Acti9 NG125
Type de produit ou de composant Disjoncteur miniature
Nom abrégé d'appareil NG125N
Application de l’appareil Distribution
Description des pôles 4P
Nombre de pôles protégés 4
[In] courant assigné d'emploi 63 A à 40 °C
Type de réseau C.a.
C.c.
Technologie de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement C
Pouvoir de coupure 20 kA Icu à <= 500 V c.c. conforme à EN/IEC 60947-2
10 kA Icu à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
20 kA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
25 kA Icu à 380...415 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
50 kA Icu à 220...240 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A conforme à IEC 60947-2
Aptitude au sectionnement Oui conforme à IEC 60947-2
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 380...415 V c.a. 50/60 Hz
500 V c.a. 50/60 Hz
<= 500 V c.c.
220...240 V c.a. 50/60 Hz
440 V c.a. 50/60 Hz
Limite de déclenchement magnétique 8 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit 37,5 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz
18,75 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz
15 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 500 V c.a. 50/60 Hz
20 kA 100 % conforme à EN/IEC 60947-2 - <= 500 V c.c.
[Ui] tension assignée d'isolement 690 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV conforme à EN/IEC 60947-2
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Test de déclenchement manuel
Touche à bascule
Signalisation locale Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
Indicateur de déclenchement
Mode d'installation Enclipsable
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Position de montage Verticale
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne Oui
Pas de 9 mm 12
Hauteur 103 mm
Profondeur 81 mm
Largeur 108 mm
Poids du produit 0,96 kg
Durée de vie mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 10000 cycle
Prévision de verrouillage Cadenassable
Description des verrouillages optionnels Verrouillage intégré
Mode de raccordement Bornes type tunnel1,5…50 mm² rigide
Bornes type tunnel1…35 mm² souple
Longueur de dénudage des fils 20 mm
Couple de serrage 3,5 N.m
Protection fuite à la terre Bloc séparé
Environnement
Normes EN/IEC 60947-2
Degré de protection IP IP20 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK IK05 conforming to EN/CEI 62262
Niveau de pollution 3 conforme à IEC 60947-2
Catégorie de surtension IV
Tropicalisation 2 conforme à IEC 60068-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Température de fonctionnement -30…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,600 cm
Largeur de l'emballage 1 12,100 cm
Longueur de l'emballage 1 15,700 cm
Poids de l'emballage 1 1,005 kg
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 12,547 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 96
Hauteur de l'emballage 3 45,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 112,184 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months