Schneider-Electric
 
19071 foto- sis-tarif
19071
Modulaire automaat (MCB), Acti9 NG125N, 1P, 20A, C-curve, 25kA (IEC/EN 60947-2)
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Acti 9
Type product of component Dubbel OC contact
Korte naam apparaat OF en OF
Samenstelling signaleringscontacten 2 C/O
[In] nominale stroom 0,1…3 A at 415 V, AC 50/60 Hz
0,1…6 A at <= 240 V, AC 50/60 Hz
0,1…1 A at 130 V, DC
0,1…3 A at <= 48 V, DC
Stap van 9 mm 1
Complementaire kenmerken
[Ui] nominale isolatiespanning 690 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] nominale stoothoudspanning 8 kV conform EN/IEC 60947-5-1
Montagemodus Vast
Montagesteun DIN-rail
Hoogte 102,8 mm
Breedte 15,3 mm
Diepte 75,5 mm
Elektrische levensduur 10000 cycli conform EN/IEC 60947-5-1
Aansluitingen - klemmen Plaat klem1 kabel(s) 0,5…2,5 mm² - stijve
Plaat klem1 kabel(s) 0,5…1,5 mm² - flexibel
Plaat klem1 kabel(s) 0,5…1,5 mm² - flexibel met kopring
Plaat klem2 kabel(s) 2,5 mm² - stijve
Plaat klem2 kabel(s) 2,5 mm² - flexibel
Plaat klem2 kabel(s) 1,5 mm² - flexibel met kopring
Draadstriplengte 10 mm
Aandraaimoment 1 N.m
Omgeving
Normen EN/IEC 60947-5-1
Productcertificeringen LCIE
ASEFA
KEMA
ASTA
Vervuilingsgraad 3 conform EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisatie 2 conform EN/IEC 60947-5-1
Omgevingstemperatuur bij werking -25…60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…85 °C
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,4 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 10,2 cm
Package 1 Weight 65 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 12 cm
Package 2 Width 9 cm
Package 2 Length 24 cm
Package 2 Weight 649 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 81
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 6,337 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 months