Schneider-Electric
 
19072 image- sis-tarif
19072
Contact auxiliaire et de défaut OC, Acti9 NG125, 1 OC + 1 SD, 220VAC à 240VAC (max 6A), 415VAC (max 3A)
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Acti 9
Type de produit ou de composant Contact OC et défaut
Nom abrégé d'appareil OFet SD
Composition de contacts de signalisation 2 ''OF''
[In] courant assigné d'emploi 0,1…3 A at 415 V, c.a. 50/60 Hz
0,1…6 A at <= 240 V, c.a. 50/60 Hz
0,1…1 A at 130 V, c.c.
0,1…3 A at <= 48 V, c.c.
Pas de 9 mm 1
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 690 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV conforme à EN/IEC 60947-5-1
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN
Hauteur 102,8 mm
Largeur 15,3 mm
Profondeur 75,5 mm
Durée de vie électrique 10000 cycle conforme à EN/IEC 60947-5-1
Mode de raccordement Borne plaque1 câble(s) 0,5…2,5 mm² - rigide
Borne plaque1 câble(s) 0,5…1,5 mm² - souple
Borne plaque1 câble(s) 0,5…1,5 mm² - flexible avec virole
Borne plaque2 câble(s) 2,5 mm² - rigide
Borne plaque2 câble(s) 2,5 mm² - souple
Borne plaque2 câble(s) 1,5 mm² - flexible avec virole
Longueur de dénudage des fils 10 mm
Couple de serrage 1 N.m
Environnement
Normes EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit LCIE
KEMA
ASEFA
ASTA
Niveau de pollution 3 conforme à EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation 2 conforme à EN/IEC 60947-5-1
Température de fonctionnement -25…60 °C
Température ambiante pour le stockage -40…85 °C
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,3 cm
Largeur de l'emballage 1 7,8 cm
Longueur de l'emballage 1 10,6 cm
Poids de l'emballage 1 65 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 9
Hauteur de l'emballage 2 12 cm
Largeur de l'emballage 2 9 cm
Longueur de l'emballage 2 24 cm
Poids de l'emballage 2 650 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 81
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 6,294 kg
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months