Principales
Gamme de produits
|
INV320...630
INS320...630
INSJ400
|
Type de produit ou de composant
|
Poignée rotative
|
Type d'accessoire / élément séparé
|
Accessoires de contrôle
|
Couleur de poignée
|
Rouge
|
Couleur du plastron de la commande
|
Jaune
|
Style de montage de la commande rotative
|
Prolongé
|
Complémentaires
Cadenassage de la commande rotative
|
Cadenas en position OFF
|
Emplacement de montage de poignée tournante
|
Face avant
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,6 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
49,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,288 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
16,222 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|