|
|
|
31106
lastscheider - Interpact INS250 - 3P - 250 A
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Compact
|
Type product of component
|
Lastscheider
|
Productnaam
|
ComPacT INS
|
Beschrijving polen
|
3P
|
Type net
|
DC
AC
|
Netfrequentie
|
50/60 Hz
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 250 A DC 125 V 2 polen in series
DC-23A: 250 A DC 125 V 2 polen in series
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
250 A bij 60 °C
|
Icm onderbrekingsvermogen
|
30 kA lastscheider alleen 690 V AC bij 50/60 Hz
330 kA met stroopopwaartse bescherming vermogenschakelaar 690 V AC bij 50/60 Hz
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
125 V DC
690 V AC 50/60 Hz
|
Geschiktheid voor isolatie
|
Ja
|
Contacpositietindicatie
|
Ja
|
Zichtbare breuk
|
Nee
|
Vervuilingsgraad
|
3
|
Complementaire kenmerken
Type bediening
|
Rechtstreekse rotatiehendel vooraan
|
Kleur hendel
|
Zwart
|
Montagemodus
|
Vast
|
Montagesteun
|
Rail
Plaat
|
Aansluiting bovenzijde
|
Voorzijde
|
Aansluiting onderaan
|
Voorzijde
|
Max. vermogen
|
AC-23: 132 kW bij 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 150 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 150 kW bij 480 V AC 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 160 kW bij 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 210 kW bij 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-23: 75 kW bij 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 75 kW bij 230 V AC 50/60 Hz (NEMA)
|
Nominale werking
|
Ononderbroken
|
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom
|
1,8 kA gedurende 30 s conform IEC 60947-3
2,2 kA gedurende 20 s conform IEC 60947-3
4,9 kA gedurende 3 s conform IEC 60947-3
8,5 kA gedurende 1 s conform IEC 60947-3
|
Mechanische levensduur
|
15000 cycli
|
Elektrische levensduur
|
AC-22A: 1500 cycli 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cycli 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cycli 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cycli 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cycli 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cycli 690 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 1500 cycli 125 V DC 2 polen in series
DC-23A: 1500 cycli 125 V DC 2 polen in series
|
Hartafstand aansluiting
|
35 mm
|
Hoogte
|
136 mm
|
Breedte
|
140 mm
|
Diepte
|
96 mm
|
Nettogewicht
|
2 kg
|
Omgeving
Normen
|
IEC 60947-3
IEC 60947-1
|
Productcertificeringen
|
KEMA-KEUR
CCC
|
IP-beschermingsgraad
|
IP40 conform IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-50…85 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,800 cm
|
Package 1 Width
|
16,200 cm
|
Package 1 Length
|
17,400 cm
|
Package 1 Weight
|
2,216 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
20,710 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
36
|
Package 3 Height
|
50,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
92,712 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|