Schneider-Electric
 
A9C30812 foto- sis-tarif
A9C30812
teleruptor TL - 2 polen - 2 NO - 16 A - spoel 230/240 V 50/60Hz
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Acti9
Productnaam Acti9 iTL
Type product of component Impulsrelais
Korte naam apparaat iTL
Apparaattoepassing Standaard
Kolom 2P
Samenstelling poolcontact 2 NO
[In] nominale stroom 16 A
Type net AC
[Uc] spanning stuurkring 230...240 V AC 50/60 Hz
110 V DC
Complementaire kenmerken
Netfrequentie 50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning 250 V AC 50/60 Hz
Type bediening Afstands- en handbediening
Spoelafsluiting
Type controlesignaal Impuls
Schakelfrequentie 5 schakelingen/minuut
100 schakeloperaties/dag
Impulsduur 50 ms...1 s
Type afstandsbediening Verlichte drukknop 3 mA
Lokale signalering AAN/UIT indicatie
Montagemodus Vast
Montagesteun DIN-rail
Stap van 9 mm 2
Hoogte 84 mm
Breedte 18 mm
Diepte 60 mm
Elektrische levensduur AC-21: 200000 cycli
AC-22: 100000 cycli
Aansluitingen - klemmen Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 0,5…4 mm² stijve
Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 0,5…4 mm² stijve met
Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1…4 mm² flexibel
Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1…4 mm² flexibel met kopring
Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5…4 mm² stijve
Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5…4 mm² stijve met
Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5…4 mm² flexibel
Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5…4 mm² flexibel met kopring
Draadstriplengte 11 mm
Aandraaimoment 1 N.m
Bereik compatibiliteit Acti 9 iATEt
Acti 9 iATL4
Acti 9 iATLc
Acti 9 iATLc+s
Acti 9 iATLm
Acti 9 iATLs
Acti 9 iATLz
Acti 9 iETL iTL 16
Acti 9 iATLc+c
Acti 9 iATL24
Omgeving
Normen EN 669-1
EN 669-2-2
Productcertificeringen GOST
Kwaliteitslabels NF
CEBEC
KEMA
VDE
IMQ
Geluidsniveau 60 dB
IP-beschermingsgraad IP20 conform IEC 60529 (bij openen)
IP40 conform IEC 60529 (in behuizing)
Vervuilingsgraad 3
Tropicalisatie 2
Relatieve vochtigheid 95 % bij 55 °C
Omgevingstemperatuur bij werking -20…50 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,8 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 110 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8 cm
Package 2 Width 9 cm
Package 2 Length 23 cm
Package 2 Weight 1,376 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 17,196 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
Contractuële waarborg
Garantie 18 months