Schneider-Electric
 
A9F79325 image- sis-tarif
A9F79325
disjoncteur modulaire – iC60N – 3P – 25 A – courbe C
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Application de l’appareil Distribution
Gamme Acti 9
Nom du produit Acti9 iC60
Type de produit ou de composant Disjoncteur miniature
Nom abrégé d'appareil iC60N
Description des pôles 3P
Nombre de pôles protégés 3
[In] courant assigné d'emploi 25 A
Type de réseau C.a.
C.c.
Technologie de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement C
Pouvoir de coupure 6000 A Icn à 400 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60898-1
36 kA Icu à 12...60 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
10 kA Icu à 380...415 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
20 kA Icu à 220...240 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
6 kA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
36 kA Icu à 100...133 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
10 kA Icu à <= 180 V c.c. conforme à EN/IEC 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A conforme à EN 60947-2
Catégorie A conforme à IEC 60947-2
Aptitude au sectionnement Oui conforme à EN 60898-1
Oui conforme à EN 60947-2
Oui conforme à IEC 60898-1
Oui conforme à IEC 60947-2
Normes IEC 60947-2
EN 60947-2
IEC 60898-1
EN 60898-1
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Limite de déclenchement magnétique 8 x In +/- 20 %
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit 15 kA 75 % conforme à EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kA 75 % conforme à EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz
4,5 kA 75 % conforme à EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz
15 kA 75 % conforme à IEC 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kA 75 % conforme à IEC 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz
4,5 kA 75 % conforme à IEC 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz
27 kA 75 % conforme à IEC 60947-2 - 12...133 V c.a. 50/60 Hz
27 kA 75 % conforme à EN 60947-2 - 12...133 V c.a. 50/60 Hz
6000 A 100 % conforme à EN 60898-1 - 400 V c.a. 50/60 Hz
6000 A 100 % conforme à IEC 60898-1 - 400 V c.a. 50/60 Hz
10 kA 100 % conforme à IEC 60947-2 - 125...180 V c.c.
10 kA 100 % conforme à EN 60947-2 - 125...180 V c.c.
Classe de limitation 3 conforme à EN 60898-1
3 conforme à IEC 60898-1
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN 60947-2
500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conforme à EN 60947-2
6 kV conforme à IEC 60947-2
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Touche à bascule
Signalisation locale Indicateur de déclenchement
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne Haut ou bas: oui
Pas de 9 mm 6
Hauteur 85 mm
Largeur 54 mm
Profondeur 78,5 mm
Poids du produit 0,375 kg
Couleur Blanc
Durée de vie mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 10000 cycle
Mode de raccordement Borne simple (haut ou bas) 1…25 mm² rigide
Borne simple (haut ou bas) 1…16 mm² souple
Longueur de dénudage des fils 14 mm for haut ou bas connection
Couple de serrage 2 N.m haut ou bas
Protection fuite à la terre Bloc séparé
Environnement
Degré de protection IP IP20 conforme à IEC 60529
IP20 conforme à EN 60529
Niveau de pollution 3 conforme à EN 60947-2
3 conforme à IEC 60947-2
Catégorie de surtension IV
Tropicalisation 2 conforme à IEC 60068-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 0...2000 m
Température de fonctionnement -35…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…85 °C
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,500 cm
Largeur de l'emballage 1 5,500 cm
Longueur de l'emballage 1 9,500 cm
Poids de l'emballage 1 363,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 4
Hauteur de l'emballage 2 8,200 cm
Largeur de l'emballage 2 9,800 cm
Longueur de l'emballage 2 22,400 cm
Poids de l'emballage 2 1,452 kg
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 44
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 16,459 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 months